You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. IS9202

Επαγωγικός αισθητήρας

IS9202

ISD2002DARKG/US

Επαγωγικός αισθητήρας

IS9202

ISD2002DARKG/US

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Περίβλημα Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm] 28 x 16 x 40
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...55 DC
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 3,7
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 4
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,7
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 1000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 2
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 2 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...1,6
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Βαθμός προστασίας IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Ορθογωνικό
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] 28 x 16 x 40
Υλικό κατασκευής PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 2 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Μέγιστη ροπή σύσφιξης 0,5 Nm με ροδέλα
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12