Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1400 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 2577 |
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 40 x 12 x 26 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,5 |
---|
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 1,2; (όταν ορείχαλκος εισέρχεται σε επαφή με το ομόλογο εξάρτημα) |
---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 15 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|