1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. II0046

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Επαγωγικός αισθητήρας

IIA2015-ABOW/10m

II0046

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] 47...63
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 5,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 20
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 15
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 15 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...12,1
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 10 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — II0046-00 — 13.01.2017 —