Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 |
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...250 AC |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 5,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 20 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...8,1 |
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
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|