Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | συμπληρωματική |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6,48 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
ΗΜΣ |
|
---|
Βάρος [g] | 75 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα με σπείρωμα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; επιφάνεια ανίχνευσης: PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|