Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6,5 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); PC |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|