Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
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
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 5 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...4,05 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
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
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PC |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|