Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 120 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6,5 |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Ø 28 mm; κωδικοποίηση: A |
---|