You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. IG0129

Επαγωγικός αισθητήρας

IG0129

IGA2008-BBOW/SL/10m

Επαγωγικός αισθητήρας

IG0129

IGA2008-BBOW/SL/10m

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M18 x 1
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] 47...63
Τάση λειτουργίας [V] 20...250 AC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] 5,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] 20
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 8
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 8 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...6,5
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M18 x 1
Περιγραφή σπειρώματος M18 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²