You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. IFC226

Επαγωγικός αισθητήρας

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Επαγωγικός αισθητήρας

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Περίβλημα Κυλινδρικό
Διαστάσεις [mm] Ø 12
Εφαρμογή
Εφαρμογή Για χρήση σε εργαλειομηχανές, ψυκτικά και λιπαντικά
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 2
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,4
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 700
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...3,25
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3
Υστέρηση [% του Sr] 1...20
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...70
Βαθμός προστασίας IP 68; ("Coolant")
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Κυλινδρικό
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] Ø 12
Υλικό κατασκευής επιφάνεια ανίχνευσης: LCP; Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Γωνία στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Παράθυρο LED: PEI
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²