Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 |
Εφαρμογή | Ακατάλληλος για χρήση σε περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης (χωρίς έγκριση ATEX!) |
---|---|
Εγκατάσταση | για βαλβίδες; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | Σύνδεση σε ενισχυτή μεταγωγής κατά το EN 60947-5-6 |
Ονομαστική τάση DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Τάση τροφοδοσίας DC [V] | 7,5...30 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | χωρίς απόσβεση: > 2,1; με απόσβεση: < 1 |
Βαθμός προστασίας | III |
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 30 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 1500 |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Βάρος [g] | 0,001 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | PBT; Στόχος: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας βαλβίδας τύπου A (DIN EN 175301-803) |
---|