Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Οπτική βοήθεια ρύθμισης |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 5 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 110 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης | Ναι |
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 3...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Οπτική βοήθεια ρύθμισης | Ναι |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |