1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IF5486

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικό είδος: IF5341 – Σύγκριση προϊόντων: IF5486 / IF5341
Κατά την επιλογή του εναλλακτικού είδους και του παρελκομένου, προσέξτε διότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

IF5486

Επαγωγικός αισθητήρας

IFA3004-BNKG/V4A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 71
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 15; (24 V)
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση NPN
Λειτουργία εξόδου κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 400
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 4
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 4 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...3,25
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M12 x 1 / L = 71
Περιγραφή σπειρώματος M12 x 1
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται)
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — IF5486-00 — 06.03.2003 —