You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. IE5241

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Επαγωγικός αισθητήρας

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • ce
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1
Περίβλημα Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm] M8 x 1
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 5...36 DC
Βαθμός προστασίας II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Όχι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 4,6
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] 4
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] 0,8
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης Όχι
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] 1
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] 1 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας [mm] 0...0,8
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση [% του Sr] 1...15
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] -10...10
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 60947-5-2
EN 55011 Κατηγορία Β
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα Με σπείρωμα
Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm] M8 x 1
Περιγραφή σπειρώματος M8 x 1
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
παξιμάδια στερέωσης: 2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση Καλώδιο: 0,8 m, PUR
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A