Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | κλειστή επαφή NC |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 800 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 5541 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 x 1 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|