Εφαρμογή | απεικόνιση και επιτήρηση αναλογικών σημάτων; π.χ. αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας ή ροής |
---|
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 200 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...45 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 44; (Μετωπικά) |
Τρόπος συναρμολόγησης | άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm |
---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|