Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PA |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA; Επαφές: επίχρυσες |
---|