Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Διαστάσεις [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PA |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 2 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: PA |
---|