Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU; PBT |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU / PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PBT / PA |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PBT; Κλείδωμα: PBT |
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PBT; Κλείδωμα: PA |