Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Σύνδεση αισθητήρα | M18 x 1,5 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Βάθος εισαγωγής [mm] | 23; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN) |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|