Σχεδίαση | για αισθητήρες και προσαρμογείς με σύνδεση M26x1,5 |
---|---|
Εύρος ροής [l/min] | 0...10 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|