Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | μπρούντζος (2.0401) |
Σύνδεση αισθητήρα | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 |
Βάθος εισαγωγής [mm] | 21; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN) |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|