You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E40031

Προσαρμογέας σύνδεσης για πολύ μικρές ογκομετρικές ροές

E40031

FLOW ADAPT M12X1 PTFE

Προσαρμογέας σύνδεσης για πολύ μικρές ογκομετρικές ροές

E40031

FLOW ADAPT M12X1 PTFE

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Σχεδίαση Για αισθητήρες και επιτηρητές ροής M12 x 1
Θερμοκρασία μέσου [°C] 0...80
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος ροής [ml/min] 2...50
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα
Τρόπος συναρμολόγησης στυπιοθλίπτης καλωδίου; (G 1/8 A θέση τοποθέτησης, όπως απαιτείται)
Διαστάσεις [mm] M12 x 1
Περιγραφή σπειρώματος M12 x 1
Υλικό κατασκευής PTFE
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ