Σχεδίαση | Για αισθητήρες και επιτηρητές ροής M12 x 1 |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...80 |
Εύρος ροής [ml/min] | 2...50 |
---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Τρόπος συναρμολόγησης | στυπιοθλίπτης καλωδίου; (1/8" NPT θέση τοποθέτησης, όπως απαιτείται) |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M12 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 |
Υλικό κατασκευής | AlCuMgPb (3.1645) Μαύρο ανοδιωμένο |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|