You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E37130

Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] 282
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti )
Σύνδεση αισθητήρα Ø 6 mm
Σύνδεση διεργασίας 1/2" NPT
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Κρέμα θερμοαγωγιμότητας
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ