Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
---|
Μήκος ράβδου L [mm] | 282 |
---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 10 mm |
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|