You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E33025

Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες διεργασιών

E33025

ADAPT IFM-APV

Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες διεργασιών

E33025

ADAPT IFM-APV

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 10
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας Φλάντζα
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη 0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 H4
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ