Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 70 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...150 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
---|---|
Συνολικό μήκος [mm] | 3000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20 |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Μέταλλο/σιλικόνη |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|