1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. E20746

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: E10912 – Σύγκριση προϊόντων: E20746 / E10912

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH043MSS0002F04

E20746

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

Λήψη
Technische Details
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] 27 x 15 x 39
Υλικό κατασκευής TPU διαφανής
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο), Πορτοκαλί, Ø 4,8 mm; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E20746-00 — 06.03.2003 —