Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 0,013 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | M16 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|