Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 70 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
---|---|
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M6 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 35 |
Συνολικό μήκος [mm] | 600 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 30 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|