Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 85 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 85 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...150 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
---|---|
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 3 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 10 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2500 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20 |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Μέταλλο/σιλικόνη |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|