Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 40 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 40 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
---|---|
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 4 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 10 |
Συνολικό μήκος [mm] | 120 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PPE |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PVC |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|