Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 108 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 108 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...290 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
---|---|
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M4 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 15 |
Συνολικό μήκος [mm] | 1500 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ABS |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|