Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OIF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 64 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...290 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
---|---|
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 3 |
Συνολικό μήκος [mm] | 3000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 30 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PA |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|