Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OIF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 40 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
---|---|
Συνολικό μήκος [mm] | 1000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 30 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PA |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PVC |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|