Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 50 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
---|---|
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 1 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Συνολικό μήκος [mm] | 250 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 10 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PPE |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PVC |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|