You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E20149

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: E20123 Σύγκριση προϊόντων: E20149 / E20123 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF
OKF
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 40
OUF
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 40
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 3
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 25
Συνολικό μήκος [mm] 800
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 20
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας PVC
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ