Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 300 AC/DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...105 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 299,371 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 47 |
Υλικό κατασκευής | PVC |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PVC |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 12 m, PVC, Γκρι, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Επαφές: επίχρυσες |
---|