Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (...40 °C) |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 26 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 20 x 20 x 54 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm |
---|