Τάση λειτουργίας [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (VDR) |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Υλικό κατασκευής | PUR |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 20 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου Α DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR |
---|