Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 2 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 6 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 8 | ||||||||
Σχεδίαση κονέκτορα | M8 | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 5 m, PUR, μαύρο, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 8 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες |
---|