You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E11203

Καλώδιο σύνδεσης

E11203

VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS

Καλώδιο σύνδεσης

E11203

VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
  • cruus
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85
Βαθμός προστασίας IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm