Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Υλικό κατασκευής | PVC |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PVC |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm |
Σύνδεση | Καλώδιο: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm |