Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 12 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -15...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης | 8 |
Σχεδίαση κονέκτορα | M12 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |
---|