Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |