Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο; Ακτινοβολημένο; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση |
---|