Εφαρμογή | NAMUR |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 15 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU; PUR |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU / PUR |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,3 m, PVC, Μπλε, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου C DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |