Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x Torson, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |