Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC/DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Διαστάσεις [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ULTRAMID |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Με κλέμες: ...0,75 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: PG 9 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M18, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: ULTRAMID; Επαφές: επίχρυσες |
---|